Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5530011100

AVENTICS™ Luftmengensensor, Serie 553-001 5530011100

2.783,35 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

M12X1 8PIN 0-500L/MIN

Schaltprinzip
Blendenprinzip
Nenndurchfluss Qn max., erweitert
500 l/min
Einbaulage
Beliebig
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss
M12x1
Elektrischer Anschluss
8-polig
Elektrischer Anschluss
A-codiert
Genauigkeit in % (vom Endwert)
± 2 %
Stromaufnahme max.
300 mA
Ansprechzeit
< 15 ms
Schutzart
IP54
Gewicht
1.2 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Membranprinzip
  • Elektrischer Anschlussstecker, M12x1

Dokumentation und Zeichnungen