Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-L11BA452O000030

AVENTICS™ L11BA452O000030

147,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VALVE L1 SERIES

Activation
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
985 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
1/8 NPTF
Druckluftanschluss Eingang
1/8 NPTF
Druckluftanschluss Entlüftung
1/8 NPTF
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
115 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
120 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form B ( 11mm )
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Bauart Ventil
Stahlschieberventile (Spool & Sleeve)
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Vorsteuerung
intern
Anschlussart
Rohranschluss
Steuerdruck min.
1 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-23 °C
Umgebungstemperatur max.
46 °C, -23 °C
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Hoch reproduzierbare und zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen
  • Robuste Konstruktion bietet in der Branche führende Lebensdauer
  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Geschwindigkeitsregler bietet Optimierung der Maschinenzyklusrate

Dokumentation und Zeichnungen