Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P580AECO1010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECO1010A00

352,30 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

580 CANOPEN MOD STD KIT

Ausführung
Buskoppler
Feldbus Protokoll
CANopen
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung
A-codiert
Hinweis
Spannungsversorgungsstecker M12x1, 4-polig, Zentrale Feldbusanbindung ohne E/A-Funktionalität, CANopen
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Anzahl der Ventilpositionen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / +10%
Stromaufnahme Elektronik
0.1 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Aktoren
4 A
Schutzart
IP65
Diagnose
Kurzschluss, Überspannung
Gewicht
0.32 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Kompakte Größe und Flexibilität bedeuten, dass die Platzierung von mehr Ventilen in einem Schaltschrank möglich ist oder ein kleineres Gehäuse verwendet werden kann, um die gleiche Anzahl an Ventilen unterzubringen.
  • Eigene LED-Anzeige zeigt für eine problemlose Inbetriebnahme und Einrichtung Konfigurations- und System-Diagnosedaten an
  • Vereinfachte Montage, da keine interne Verkabelung erforderlich ist
  • Der Stromanschluss ermöglicht, dass der Stromausgang getrennt wird, während Eingänge und Kommunikation aktiv bleiben
  • Direkter pneumatischer Ventilinsel-Anschluss über den CHARM-Knoten 580 an das DeltaV™ Prozessleitsystem von Emerson mit Electronic Marshalling-Plattform
  • Zu den unterstützten Protokollen gehören EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* und PROFINET™

Dokumentation und Zeichnungen