Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412003484

AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412003484

905,47 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CMS-B-BPDP-24DR

Ausführung
Buskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus Protokoll
PROFIBUS DP
Anzahl Anschlüsse E/A
24 Ausgänge
E/A fähig
ohne E/A Funktionalität
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung
A-codiert
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
24
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-15% / +20%
Stromaufnahme Elektronik
0.12 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.063 mA
E/A-Modul Erweiterung max.
6
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
Kommunikationsanschluss
Stecker (male)
Kommunikationsanschluss
M12
Kommunikationsanschluss
5-polig
Kommunikationsanschluss
B-codiert

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern
  • Digitale Eingangsmodule mit M8- oder M12-Steckverbindern
  • Bis zu sechs E/A-Module anschließbar

Dokumentation und Zeichnungen