Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007447

AVENTICS™ Ejektor, Serie EBS R412007447

24,83 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

EBS-PI-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

Betätigung
pneumatisch
Typ
Ejektor
Ausführung
Pneumatische Ansteuerung, Inline-Form
Düsen-Ø
0.5 mm
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss
Ø 4
Vakuumanschluss
Ø 4
Max. Saugvermögen
8 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
13 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
83 %
Schalldruckpegel angesaugt
52 dB
Schalldruckpegel ansaugend
60 dB
Gewicht
0.005 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Aluminium

Merkmale

  • Optimiertes geringes Gewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Sechs Leistungsstufen zur Auswahl
  • Steck- oder Gewindeanschluss möglich
  • Große Vakuum- und Saugvolumen
  • Ein Gehäuse mit zwei Düsenformaten
  • Flexible Montageoptionen
  • Starke Leistung bei kleinen Ausmaßen
  • Große Bandbreite an Varianten

Dokumentation und Zeichnungen