AVENTICS-R412010761

AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE5 R412010761

143,87 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PE5-PN-G014-V10-000-M12

B10
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Schaltdruck min.
-1 bar
Schaltdruck max.
0 bar
Zertifikate
RoHS, LABS-frei, CE-Konformitätserklärung, REACH-konform, cULus
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss
G 1/4
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft (max. 40 μm)
Ölgehalt der Druckluft max.
40 mg/m³
Messgröße
Relativdruck
Anzeige
LCD Display, 4-stellig, Farbe einstellbar: grün oder rot
Anzeige einstellbar in
inHg, psi, MPa, bar, kPa
Schaltlogik
NO/NC (einstellbar)
Überdrucksicherheit
5 bar
Schockfestigkeit max.
30 g
Schwingungsfestigkeit
5 g (10 - 150 Hz)
Genauigkeit in % (vom Endwert)
± 2 % einschließlich Temperaturdrift, ±1,5% im Temperaturbereich von 10 - 30°C
Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert)
± 0,2 %
Schaltzeit
< 5 ms
Schaltpunkt
einstellbar 0 ... 100%
Rückschaltpunkt
einstellbar 0 ... 100%
Hysterese
einstellbar

Merkmale

  • Vereinfachte Menüführung nach VDMA
  • Erhöhte Schutzart auf IP65 und IP67
  • Mit Nullpunkt-Offset-Funktion
  • PNP, NPN und Push-pull sind frei wählbar
  • Optional umschaltbar zwischen Strom und Spannung
  • UL-Zulassung und PWIS-frei
  • Konform mit CE, RoHS und Reach

Dokumentation und Zeichnungen