AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Pneumatische Positionsüberwachung, Serie MS01 R412011545

409,33 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MS01-VD01-24VDC-M12

Normen
ISO 15407-1
Normen
26 mm
Typ
Prüfmodul MS01
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss
M12
Elektrischer Anschluss
5-polig
Rastermaß
27 mm
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min.
2.7 bar
Betriebsdruck max.
3.3 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
0.1 mg/m³
Freiblasdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Schutzart
IP67
Einschaltdauer
100 %
erfassbarer Messabstand min.
0.01 mm

Merkmale

  • Prüfblock MS01
  • Betriebsdruck 4 ... 10 bar

Dokumentation und Zeichnungen