Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412017951

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CL03-EV R412017951

475,30 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CL03-EV 5/2DS-024DC/SS/IP69K

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-15% / +20%
Handhilfsbetätigung
rastend
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Zertifikate
UR (Underwriters Laboratories)
Vorsteuerventilbreite
16 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Plattenanschluss
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Schutzart IP69K
  • UL-zertifizierte Vorsteuerung
  • Nicht rostende Steckanschlüsse
  • Gegen Feuchtreinigung beständig
  • Klares Design

Dokumentation und Zeichnungen