AVENTICS-R412027710

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027710

4,96 €
ANZ.:
50 M

Produktbeschreibung

TU1-F-PUR-010-0150-TR-0050-CERT

Außen-Ø
10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
50 mm
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Transparent
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge
50 m
Gewicht pro Meter
0.046 kg
Werkstoff
Polyether-Polyurethan