Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027815

AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027815

45,44 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen