Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422003639

AVENTICS™ 5/3-Wegeventilfunktion, ES05 R422003639

51,90 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-5/3-CC-D8

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
500 l/min
Schaltprinzip
5/3
Ausführung
geschlossene Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte
Betriebsdruck min.
-0.8 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 8
Einschaltzeit
<20
Ausschaltzeit
<20
Befestigungsschrauben
Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.9 Nm
Toleranz Anzugsmoment
±0,1 mT

Dokumentation und Zeichnungen