AVENTICS-R431003427

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair® R431003427

141,12 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOTAIR-2-BA-1

Betätigung
manuell
Nenndurchfluss Qn
1308.72 l/min
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
1/4″ NPTF
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
13.7 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Steuerdruck min.
0 bar
Steuerdruck max.
17.3 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
71 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
71 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Druckluftanschluss Eingang
1/4″ NPTF
Gewicht
0.45 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn = 1 308,72 l/min
  • Mechanisch oder manuell betätigt