Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TRR

AVENTICS™ Drehantriebe der Serie TRR

Produktbeschreibung

Die Serie TRR von AVENTICS ist ein Drehzylinder, der auf zwei ISO-Zylindern und einem Zahnstangenantrieb basiert, um hohe Drehmomente mit einstellbarem Winkel zu erzeugen.

Produkte

Search
1-10 von 30 Produktergebnissen
:
549,12 €
575,72 €
619,55 €
645,70 €
672,17 €
716,14 €
733,65 €
768,63 €
848,01 €
812,61 €

Merkmale

  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 85 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
52,65 €
31,93 €
31,93 €
72,90 €
56,68 €
59,89 €
36,62 €
32,21 €
37,99 €
38,96 €

Dokumentation und Zeichnungen