Branson-P-B452P

Branson B452P Dampfentfetter

Produktbeschreibung

Emersons Branson B452P Entfetter vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Entfettung mit den anspruchsvollen Anforderungen eines sich verändernden Marktes.

Abmessungen Arbeitsbereich
25,4 x 30,48 x 20,32 cm (Tiefe) (10 x 12 x 8 in.)
Siedesumpfhitze
2 000 W Eintauchwärme
Ultraschallhitze
400 W
Ultraschall
40 kHz
Destillationsrate
7 g/h
Luftrückführung
1 g/m
Betriebslast
90,7 kg (200 lbs) Stahl/h
Dampfzone
72,89 x 31,10 x 21,59 cm (Tiefe) (28,7 x 15 x 8,5 in.)
Kapazität für Lösungsmittel
34,8 Liter (9,2 Gallonen)
Gesamt
139,7 x 72,39 x 116,48 cm (Höhe) (55 x 28,5 x 46 in.)
Eingangsspannung
208 oder 230 V, 3-phasig, 27 A
Versandgewicht
249,5 kg (550 lbs) mit Palette

Merkmale

  • Automatisches Starten und Herunterfahren des Systems
  • Ergonomisches Design für einfaches Laden der Teile
  • Touchscreen-HMI bietet ein kompaktes, benutzerfreundliches Display und Bedienelemente
  • Erweiterte Berichterstattung zu Produktionszyklen und Wartungsinformationen
  • Umweltfreundliche Leistungsabdeckung beseitigt Luftzüge und hilft, Lösungsmittelverlust zu verhindern
  • Die energieeffiziente Bauart ermöglicht einen verbesserten Arbeitsplatz, eine fache Wartungsverfahren und Kosteneinsparungen außerhalb der Produktionszeit
  • Sensor für hohen Dampfwert, um Lösungsmittelverlust zu verhindern
  • Sensor für niedrigen Lösungsmittelstand, um Heizungsschäden zu verhindern
  • Übertemperaturalarm für Siedesumpf
  • 100 % Freeboard-Verhältnis