Damcos-P-Block System

Damcos™ Blocksystem

Produktbeschreibung

Erhöhen Sie mit dem Damcos Blocksystem die Reichweite Ihrer hydraulischen Ressourcen zu Stellantrieben oder Schotts in Unterwasser- oder Gefahrenbereichen. Dieser systematische Ansatz ist für die Montage an Stellantrieben für Marine-Anwendungen konzipiert. Er bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Kombinationen für die Block-Funktionalität (z. B. Doppel, Einzel, hoher Durchfluss, Regelbetrieb, Absperrung, Rückschlagfunktion, DPCV, Entlüften, Spülen, Schnellanschluss und Anzeige).

Abblaseventil-Öffnungsdruck
150 bar bis 250 bar
Umgebungstemperatur
-20 bis +80 ° C.
Max. Durchflussrate
6 l/min (15 l/min auf Anfrage)
Anschlussart(en)
Rohranschlüsse: Standard A und B sind ¼ in. BSPP, oder je nach Ausführung
Abmessungen
L x H x B 70 x (39 bis 80) x 48 mm (je nach CB-Ausführung) 49 x (38 bis 60) x 40 mm (je nach PHS-Ausführung)
Gewicht
Von 0,6 bis 3,5 kg, je nach Ausführung
Hydraulikmedien und -viskosität
15– 200cSt
Produktprogramm
Block-Programm für Montage an Stellantrieb oder Schott

Merkmale

  • Umfassendes und flexibles Block-Portfolio mit unterschiedlichen Zusatzfunktionalitäten für einfach und doppelt wirkende Stellantriebe
  • Blöcke können an Stellantrieb, Ventilblock oder Schott montiert werden
  • Konzipiert für die Montage an Stellantrieben BRC, BRCF/HT, KC und KF/R ohne Verwendung von Rohrleitungen oder für Trennwandmontage mit kurzen Leitungen zwischen Stellantrieben und Block
  • Steuerleitungsanschluss, Filtrierung und Schnellanschluss
  • Spülsystem (CBF)
  • Regel-/Absperr- und Sicherheitsventil
  • Vorgesteuertes Rückschlagventil (PCV)
  • Entlüftungsventil und/oder PHS für Notfälle
  • Entwickelt für den Einsatz in maritimen Umgebungen. Erfüllt alle notwendigen Anforderungen der Schifffahrtindustrie.
  • Verschiedene Funktionen in Edelstahlgehäuse verfügbar.

Dokumentation und Zeichnungen