DeltaV-P-Flex

DeltaV Flex-System

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ Flex-System ist ein Abonnement, das laufzeitbasierte Softwarelizenzierung und Produktsupport in einer einsatzbereiten Gesamtlösung kombiniert, die für kleinere, modulare Systeminstallationen optimiert ist. Sie erhalten eine einfache Möglichkeit, um ein voll funktionsfähiges DeltaV-System zu beschaffen, zu betreiben und zu warten und Innovationen bei kleinen Steuerungssystemen zu nutzen.ie erhalten Das DeltaV Flex-System ist eine attraktive Lösung für Erstausrüster (OEMs), die ein kleines DeltaV-System für eine Verarbeitungsanlage oder eine Laborumgebung bereitstellen und gleichzeitig die anfänglichen Investitionskosten minimieren möchten.

Bedingungen der Abonnement-Lizenz für das DeltaV Flex-System
Bietet Flexibilität bei der Länge der Laufzeit; Lizenzbedingungen sind in 1-, 3- und 5-Jahres-Laufzeiten verfügbar.
Produkt-Support
Ist im Basispaket enthalten und wird mit dem Abonnement verlängert
Software-Basispaket
DeltaV-Lizenz™

  • PK Flex Controller-Software
    • 50, 100 oder 250 Flex DSTs.
    • P01 Protokolllizenz (Modbus TCP oder EtherNet/IP)
    • 32 Physikalische Gerätelizenz (PDTs)
  • ProPLUS Premium
  • OPC UA-Aktivierungslizenz


Produkt-Support

  • Produkt-Support (vormals Guardian-Support)
  • HW-Garantie für zugehörige PK Flex Controller


Erforderliche Hardware (separat erhältlich)

  • PK Flex Controller (Simplex oder redundant)
  • Von DeltaV zugelassene Workstation oder Industrie-PC für ProPLUS
DeltaV-Zusatzkomponenten
Hardware

  • Bedienerstationen
  • Anwendungsstationen
  • Smart Switches
  • EIOC-Karten
  • Herkömmliche E/A
  • CHARMS E/A
  • Wireless E/A


Abonnementbasierte Softwarelizenzen

  • Flex DSTs (bis maximal 1.500 DSTs)
  • ProPLUS Erweiterungslizenzen (bis max. 1.500 DSTs)
  • Controller-Redundanzlizenz für PK Flex Controller-Software
  • Protokoll-Lizenzen für PK Flex Controller-Software (Modbus-Server, OPC UA-Server, PROFINET)
  • Physikalische Gerätelizenz (PDTs) für PK Flex Controller-Software
  • EIOC mit OPC UA Client-Protokoll-Lizenz, PDTs und DSTs
  • OPC UA Client-Tag-Lizenz für ProPlus und Anwendungsstation
  • Advanced Unit Management-Lizenz
  • Basic Batch-, Advanced Batch- oder Professional Batch-Lizenz
  • VCAT-Lizenz
  • Lizenzen für Bedienstationen
  • Lizenzen Anwendungsstationen
  • Lizenz für Alarmhilfe
  • Operations Premium Performance Pack-Lizenz
  • DeltaV Continuous Historian-Lizenz
Hardware + Zusatzkomponenten
Separat zu bestellen

Merkmale

  • Einfach zu bestellende einsatzbereite Gesamtlösung zur Nutzung des PK Flex Controllers
  • Geringere Vorlaufkosten für kleine Anwendungen
  • Im Laufe der Zeit können bei Bedarf weitere Funktionen hinzugefügt werden
  • Maximierter Zugang zu den neuesten DeltaV-Innovationen