Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4302T02

DeltaV™ LS DO 24 VDC ETA (Energize to Actuate) CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS) Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für 24-VDC-Magnetspulen.

Gerätetyp
24-VDC-Magnetspulen
Ausgangsstrom im eingeschalteten Zustand
500 mA kontinuierlich bei 24 VDC Die Spannung wird von der eingespeisten Spannung zum Smart Logic-Solver-Träger des CHARMs abgeleitet.
Strombegrenzung im eingeschalteten Zustand
Einschaltstromausgabe ist auf 580 mA begrenzt
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
5 mA max. mit Leitungsfehler aktiviert. 300 µA Simplex mit Leitungsfehler deaktiviert. 600 µA redundant mit Leitungsfehler deaktiviert.
Stufen der Leitungsfehlererkennung
Garantierter Kurzschluss: <10 Ω Last, garantiert guter Status: 56 Ω bis 3,5 kΩ Last, garantierte Schaltkreisunterbrechung: >20 kΩ Last
Dauer der Leitungsfehlerüberprüfung
200 µs
Elektrischer Schutz
580 mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Feldspannung - gemeinsames Abschaltsignal
Logik „Low“ entfernt die Feldspannung wie bei Anwendungen mit Ruhestromprinzip
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 41 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
1,3 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.