Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4303T02

DeltaV™ LS Thermocouple/mV CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS) Thermoelement-Charakterisierungsmodul (CHARM) für einen Thermoelementeingang oder Quellen mit geringer Spannung.

Sensortypen: Thermoelement, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, Quelle mit niedriger Spannung (± 20 mV, ± 50 mV und ± 100 mV)
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Vom Sensortyp abhängig
Kalibrierung
Nicht erforderlich
DC/50/60 Hz Gleichtaktunterdrückung
90 dB
Galvanische Trennung
Jeder Sensor ist galvanisch getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft.
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 18 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,30 W
Vergleichsstellenkompensation
Genauigkeit ± 1,0 °C, Bereich -40 bis 85 °C
Fühlerbrucherkennung
Ja

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.