Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Mit AgileOps Dynamics lässt sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand Ihrer Anlage ändern, wodurch das Situationsbewusstsein des Bedieners verbessert und das Risiko von Fehlalarmen reduziert wird.
AgileOps Dynamics erlaubt Änderungen der Alarmkonfiguration auf der Grundlage einer dynamischen Logik des Betriebszustandes und der Prozessbedingungen. Das integrierte Übergangsmanagement sorgt für reibungslose Alarmübergänge von einem Betriebszustand in einen anderen. AgileOps bietet eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle zur Entwicklung der Zustandslogik.
AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.