Emerson-P-IC755CBW07CDA

QuickPanel+ 7 " Bildschirm mit Anzeige und Steuerung (leere Blende)

Produktbeschreibung

Vereinfachung der Entwicklung und Wartung mithilfe eines leistungsstarken Geräts für die Bedienerschnittstelle (Operator Interface, OI) und Steuerung. Das multifunktionale QuickPanel+ liefert verwertbare Daten und Erkenntnisse auf eine intelligentere, schnellere und einfachere Art und Weise als je zuvor.

Teilenummer
IC755CBW07CDA
Prozessor
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
DDR2-SDRAM 512 MB
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Touchpanel-Typ
Projiziert-kapazitiver 2-Punkt

Merkmale

  • Plug-and-Play-Konnektivität
  • Entwickelt für eine einfache Installation und Konfiguration durch Automatisierungstechniker
  • Voll integrierter Anzeige-, Steuerungs- und Daten-Historian
  • Multi-Touch für optimale Reaktionsfähigkeit
  • Lebendige Bilder für eine vollständigere Prozessvisualisierung
  • Voll funktionsfähiger Webbrowser mit Multimedia-Funktion
  • E-Mail- und Textbenachrichtigungen basierend auf benutzerdefinierten Einstellungen
  • Benutzerdefinierte, webfähige Berichte und Grafiken
  • Ferndiagnose und Sicherheit
  • Kompatibilität mit Komponenten von Drittparteien

Dokumentation und Zeichnungen