Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Alle Komponenten, die für den Anwendungszeitraum einer IIoT Applikation notwendig sind, sind in einem Softwarepaket mit einer einheitlichen Schnittstelle zusammengeführt worden.
Drag-and-Drop-Programmierung für intuitive Entwicklung
Gewährleistet die Sicherheit von Betriebsdaten und ermöglicht eine sichere Interaktion mit IT- und Cloud-Anwendungen
Leistungsstarke Visualisierungs- und Analysewerkzeuge
Inklusive Anwendungsbeispiele, damit Sie sofort loslegen können
Kuratierte Standard-Knotensätze in Node-RED
Integriert mit RXi2 Industrial-PCs
Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.