Emerson-P-QZY

Schneckengetriebe der AT-Serie mit 90°-Schwenkantrieb

Produktbeschreibung

Schneckengetriebe mit 90°-Schwenkantrieb für manuellen Betrieb. Ein kompaktes, schlankes Design für die Nutzung in weniger entscheidenden Anwendungen.

Spannungsquelle
Manuell
Gerätetyp
Handhilfsbetätigung, Schwenkanwendung
Betätigung
Manuell
Zulassungen
Gehäuse abgedichtet nach IP67 (IP68 auf Anfrage erhältlich)
Steuerungsart
Manuell
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil
Betriebstemperatur
Obergrenze bis +200 °C (+392 °F). Untergrenze bis –52 °C –62 °F).

Merkmale

  • Lieferbar in 27 Ausführungen bis zu 350 000 Nm Drehmoment und F-60 Montageplatte
  • Epoxid-Grundierungsbeschichtung und für Lebensdauer geschmiert
  • Namur-Befestigung lieferbar für Endschalterkasten-Anschluss
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung
  • Standard-Eingangsflansche (für Stellantriebmontage) für ISO5211, MSS und DIN erhältlich
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung

Dokumentation und Zeichnungen