Fisher-P-EZH EZHSO

Fisher™ Regler der Serie EZH und EZHSO

Produktbeschreibung

Regler der Serie EZH (Feder schließend) und EZHSO (Feder öffnend) sind präzise pilotgesteuert, druckausgeglichen und mit einem Weichsitz ausgestattet. Sie wurden für den Einsatz mit Hochdruck-Erdgas in Transmissionsstationen/City-Gates, Verteilersystemen mit hoher Kapazität und Kraftwerkseinspeisungen konzipiert. Diese Regler bieten einen gleichmäßigen, zuverlässigen Betrieb, eine dichte Absperrung und eine lange Lebensdauer.

EZH CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
EZHOSX CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Absolut kein Entweichen in die Umgebungsluft- Beseitigt Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein pilotbetriebenes Steuersystem verwendet wird, das 100 % Gas in das Auslaufsystem ablässt.
  • Blasenfreies Absperren − Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren beim Einsatz in Anwendungen, die einen dichten Abschluss erfordern, wie z. B. bei Endklappensystemen.
  • Lange Lebensdauer bei schwierigen Einsatzbedingungen − Das Metallkegeldesign lenkt Partikel und Schmutz vom Weichsitz weg, um eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Partikelerosion zu ermöglichen und die Lebensdauer zu verlängern.
  • Optionen für das Alarmverhalten − Die federöffnende Ausführung des Typs EZHSO kann verwendet werden, um die Verfügbarkeit zu maximieren, während die federschließende Ausführung des Typs EZH eingesetzt werden kann, um nachgeschaltete Anlagen zu schützen. Für viele Kunden stellt die Kombination der zwei Technologien mit einem Betriebsregler des Typs EZHSO und einem Überwachungsregler des Typs EZH die optimale Nutzung der Vorteile dieser beiden Technologien dar.
  • Präzise Druckregelung − Ermöglicht unabhängig von Belastungsänderungen oder Schwankungen des Eingangsdrucks eine stabile und präzise ausgangsseitige Druckregelung.
  • Geräuscharmer Betrieb − Die Whisper Trim™ Käfigoption reduziert Geräusche um bis zu 8 dBa an der Quelle und macht so teure Dämpfungsmaßnahmen überflüssig, wie z. B. Isolation, verkleidete Ventile und Gehäuse, die die Geräusche nur verbergen.
  • Voller Nenndruck − Die gleiche Eingangs- und Ausgangsdruckstufe von 103 bar (1500 psig) ermöglicht eine einfachere Auswahl und erfordert keine besonderen Einschalt- oder Abschaltverfahren.
  • Integrierte Sicherheitsabsperrkonfigurationen − Die Typen EZHOSX und EZHSO-OSX unterbrechen die Gasversorgung, indem sie das Gas absperren, wenn ein Über- oder Unterdruck vorliegt.
Verfügbare Konfigurationen
Typ EZH (Feder schließend) und EZHSO (Feder öffnend): Regelbereich von 1 bis 80 bar (14,5 bis 1160 psig)
Typ EZHOSX und EZHSO-OSX: Typ EZH und EZHSO mit integrierter Sicherheitsabsperreinrichtung des Typs OS2
Nennweiten und Anschlussarten
Nennweiten: DN 25, 50, 80, 100 (NPS 1, 2, 3, 4)
Anschlussarten: NPT, Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF, BWE, SWE
Maximal zulässiger Druck
Eingangsdruck: 103 bar (1500 psig)
Ausgangsdruck (Gehäuse): 103 bar (1500 psig)
Notfall-Gehäusedruck: 103 bar (1500 psig)
Ausgangsdruckbereich
1,0 bis 80,0 bar (14,5 bis 1160 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR) Ausführung: -29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM) Ausführung: -18 °C bis 82 °C (0 °F bis 180 °F)
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Dokumentation und Zeichnungen