Fisher-P-H722 H733

Oberflächenbündig montierte, interne Fisher™ Entlastungsventile der Serien H722 und H733

Produktbeschreibung

Die oberflächenbündig montierten, internen Entlastungsventile der Serien H722 und H733 werden hauptsächlich für LKWs verwendet, die LP-Gas, wasserfreies Ammoniak (NH3) oder andere komprimierte Gase transportieren. Diese Ventile sind aus Edelstahl gefertigt, um Rost und Korrosion standzuhalten.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ul-listed

Merkmale

  • Edelstahlausführung
  • Edelstahlfedern
  • Echte interne Bauweise für mobile Anwendungen
  • Standard-Federeinstellungen
  • Nitrilsitz (NBR)
  • Seriennummer zur Identifizierung
Anschlussgrößen und -arten
2 in. MNPT
3 in. MNPT
3 in. Class 300 RF Flansch
Werkstoffe
Edelstahl, Messing
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
33,0 bar (480 psig)
Ansprechdruckbereich
6,9 bis 27,5 bar (100 bis 400 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -40 °C bis 82 °C (-40 °F bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
Serie H722: 1 kg (2,75 lb)
Serie H732: 3 kg (7,5 lb)

Dokumentation und Zeichnungen