Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R622H

Fisher™ Typ R622H Erstregler

Produktbeschreibung

Der Fisher Typ R622H ist ein für zweistufige Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Diese Geräte sind zur Reduzierung des Tankdrucks auf 0,69 bar / 10 psig konzipiert.

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Verbesserte Regulation
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Federgehäuse mit Drainage
  • Haltbarkeit
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/2 Zoll FNPT, FPOL x 1/2 Zoll FNPT, FPOL x 3/4 Zoll FNPT und 3/4 Zoll FNPT
Maximal zulässiger Einlassdruck
17,2 bar / 250 psig
Ausgangsdruckbereiche
276 mbar bis 0,83 bar / 4 bis 12 psig
Kapazität
bis zu 2,4 MBtu/Stunde
Entlüftungsanschlussgröße
3/4 NPT geschirmt
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
mit FPOL: 961,8 g / 2,12 lbs
mit NPT-Anschlussstücke: 784,8 g / 1,73 lbs

Dokumentation und Zeichnungen