Fisher V270 Kugelregelventil mit vollem Durchgang

Produktbeschreibung

Das Fisher V270 ist ein dreiteiliges, zapfengelagertes Regelventil mit vollem Durchgang und durchweg mit Funktionen für optimierte Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung versehen. Das Kugelventil V270 mit vollem Durchgang eignet sich für die automatisierte Regelung im Bypass- oder diskontinuierlichen bzw. Überwachungsbetrieb und in der Notfall-Absperrung. Dabei wird der Durchfluss höchstens minimal eingeschränkt. Das Kugelventil V270 mit vollem Durchgang ist mit Strukturdichtungen und Prozesspackungen mit Vorspannung für eine längere Lebensdauer und geringere Emissionen erhältlich.

Merkmale

  • Wellenausführung und Zapfenlagerung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Die eingesetzten Werkstoffe entsprechen dem NACE-Standard MR0175 / IS 15156.
  • Selbsteinstellende, druckunterstützte Sitzringe bieten einen dichten Abschluss der Klasse VI für langen, zuverlässigen Betrieb. Ausführung mit einem Dichtungsträger aus Hochleistungs-Edelstahl S31600, in dem sich der Kunststoffsitzring befindet.
  • Halterungsplatte im Lieferumfang enthalten, damit das Ventil aufrecht montiert werden kann.
  • Die Kugelzapfen sind für schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt, die eine lange Lebensdauer erfordern, und reduzieren die Wartungszeiten und -kosten.
  • Ausführung standardmäßig mit Doppeldichtung.
  • Optionale feuersichere Ausführung.
Zulassungen
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Entscheidender Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Wir sind online.Möchten Sie chatten?