KTM-P-P000460

KTM Modell Metaltite mit Metallsitz

Produktbeschreibung

Metaltite® Kugelhähne mit Metallsitz verfügen über ausgezeichnete Abdichtungsmerkmale, die für den Einsatz mit diversen flüssigen Medien über einen breiten Bereich an Betriebstemperaturen geeignet sind.

ped

Merkmale

  • Hochpräzise Bearbeitung sorgt für eine überragende Verbindung zwischen Kugel und Sitz, sodass eine dichte Absperrung gemäß ANSI/FCI 70-2 Class V (optional Class VI) gewährleistet ist
  • Federbelasteter Sitz hält engen Kontakt mit der Kugel und stellt somit sogar bei niedrigen Drücken eine dichte Absperrung sicher. Dies führt über einen großen Temperaturbereich und bei hohen Differenzdrücken zu stabilen Drehmomenten beim Öffnen bzw. Schließen
  • Die Kombination von Metallsitzen und Graphit-Dichtungen sorgt für Feuersicherheit
  • Verschiedene Werkstoffkomponenten sind für zahlreiche Service-Anwendungen von bis zu 500 °C lieferbar
  • Einzigartig konzipierte, zapfengelagerte Ventile sind ebenso für den Betrieb mit pulverförmigen Medien erhältlich
  • KTM kann Ventil und Antrieb als komplettes Paket für Sonderanwendungen bereitstellen, einschließlich für Anwendungen mit Pulver und Hochgeschwindigkeit
  • Kugel und Sitz mit gehärteter Oberfläche ermöglichen während der langen Lebensdauer den Einsatz in extremeren Anwendungen, wie z. B. mit Schlamm, Fasermaterial und anderen abrasiven Medien
  • Das Härteverfahren für die Kugeloberfläche kann gewählt werden (siehe Seite 2 bzgl. weiterer Einzelheiten): Hartverchromung, Nickellegierung, Wolframcarbid, Chromcarbid
Zertifizierungen
CE, CRN, Firesafe, Flüchtige Emissionen, NACE, DGRL, SIL-fähig
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Biomassekessel und Kraftwerkkessel, Bioreaktor, Gebläse, Kessel, Kraft-Wärme-Kopplung, Verbrennung, Verzögerte Kokerei, Betrieb mit verschmutzten Medien, Destillation und Fraktionierung, Trockner und Verdampfer, Balance of Plant, Verdampfer und Rückgewinnungskessel, Verdampfer und Trockner
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316, C-Stahl, Hastelloy, Inconel, Edelstahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 300 RF, Class 600 RF, Geflanscht, Class 150 RF, 300 RF, 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel, Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class VI (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 608
Nennweite
DN 80/3", DN 50/2", DN 40/1-1/2", DN 15/1/2", DN 100/4", DN 150/6", DN 20/3/4", DN 25/1", DN 200/8"
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, Edelgas, Schweröl, Flüssigkeiten, Dampf

Dokumentation und Zeichnungen