Ovation-P-High-Performance-Control-Room

Ovation™ High Performance Control Room

Produktbeschreibung

Der High Performance Control Room-Service verbessert den Betrieb, indem menschliche Leistungsfaktoren in Grafiken und das Design der Steuerwarte eingebettet werden. Vereinfachte Verfahren für das Anzeigen und Auslesen von Daten ermöglichen den Bedienern, Probleme zu verhindern bzw. schnell zu korrigieren.

Serviceinformationen

Abnormale Bedingungen treten oft infolge von mechanischen Ausfällen, Fehlfunktionen der Instrumentierung oder allgemeinen Prozessstörungen auf und können zu kostspieligen oder sogar tödlichen Unfällen eskalieren, wenn sie nicht beachtet werden. Wenn ein Bediener in der Leitwarte ein potentielles Problem nicht bemerkt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, der zu einer Produktionsminderung, mangelnder Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit führen kann.

Die Bediener sind ständig gefordert, entstehende Situationen genau zu erkennen und schnell zu reagieren, um Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren. Ablenkungen in der Leitwarte, unüberschaubare Alarme sowie eine Vielzahl grafischer Displays und anderer vermeidbarer Umstände können die Identifizierung kritischer Zustände erschweren.

Leistungsstarke Kontrollraumdienste bieten den Bedienern ein fokussiertes Bewusstsein für die Aktivitäten der Anlage, das die Informationsanalyse verbessert, kritische Zustände leicht erkennt und eine schnelle Reaktion zur Minderung unerwünschter Konsequenzen ermöglicht.

Die angewandten Prinzipien verbessern nicht nur die Prozessleistung, sondern reduzieren auch Stress und Ermüdung der Bediener, bewahren Wissen und Kompetenz und verbessern das Lebenszyklusmanagement.

Dokumente