Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Paine™ 220-10-020 Druck- und Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 220-10-020 Druck- und Temperaturmessumformer vereint proprietäre Sensortechnologie mit innovativer mikroprozessorbasierter Programmierbarkeit zur Bereitstellung von hochgradig genauen Messungen. Mit seinem kompakten Design und der vollverschweißten, abgedichteten Bauweise widersteht dieser Messumformer extremen Umweltbedingungen. Dieser Messumformer funktioniert ohne AD-Umsetzung und verfügt über eine vollständige Kompensierung und Kalibrierung für breite Betriebsdruckbereiche.

Messbereich
0–6 bar bis 0–1 034 bar (0–100 bis 0–10 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +126 °C (–40 °F bis +260 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit 15-5 PH CRES
Druckanschluss/Armatur
Gemäß AS4395E04 (JIC-4 mit 37°-Aufweitung)

Merkmale

  • Bewährte Sensortechnologie und digitale Architektur auf Mikroprozessorbasis sorgen für hohe Genauigkeit.
  • Erhältlich in einem kompakten Formfaktor mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale in extremen Bedingungen.
  • Breiter Betriebsdruckbereich erhöht die Anwendungsflexibilität bei Überwachungsmessungen in schwierigen Umgebungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen