Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3490 Digital Controller

Rosemount™ 3490 Steuergerät – Digitale Ausführung

Produktbeschreibung

Das Rosemount 3490 Steuergerät bietet umfangreiche Steuerungsfunktionen für alle 4–20-mA- und HART-kompatiblen Messumformer. Die Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine klare Darstellung der gemessenen Werte sowie des Status aller Ein- und Ausgänge. Das mit Blick auf den Kunden entwickelte Steuergerät verfügt über eine einfach zu bedienende Menüstruktur sowie einen Assistenten für die unterstützte Inbetriebnahme. Das Rosemount 3490 ist ein intelligentes Gerät, das zur Bereitstellung eines einfachen Stromausgangs Eingaben von bis zu zwei Messumformern aufnehmen und Summen- oder Differenzberechnungen durchführen kann. Es ist auch in der Lage, ein integriertes Protokoll für die Durchflussberechnung zu erfassen.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
Stromversorgung
115 oder 230 VAC, 15 bis 30 VDC
Eingang
4–20 mA oder HART®
Anzeige/Schnittstelle
LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Merkmale

  • Programmierung mithilfe des Assistenten und Kennwortschutz zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff
  • Vorprogrammierte Tankformen, Durchflussalgorithmen und Steuerungsroutinen erleichtern die Konfiguration
  • Stabiles, wetterfestes Gehäuse ermöglicht die interne und abgesetzte Montage an einer Wand
  • Kompatibel mit HART 5, 6 und 7 Messumformern
  • Helle LCD-Anzeige für gemessene Werte und Status der Ein-/Ausgänge

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: