Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Rosemount™ 5081 Ex-Schutz Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein einkanaliges Gerät mit Schleifenspannung über den Messkreis, das Eingaben von pH/ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (Kontakt- und induktiv) und amperometrischen Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon) verarbeiten kann.

Messbereich
Feldbus (pH): Vier Blöcke mit Analogeingang, die pH-Wert, Temperatur, Bezugsimpedanz und Glasimpedanz zugeordnet sind.
Feldbus (ORP): Drei Blöcke mit Analogeingang, die ORP, Temperatur und Bezugsimpedanzen zugeordnet sind.
Umgebungstemperatur
Feldbus (pH und ORP): Ausführungszeit 75 ms. Ein PID-Block, Ausführungszeit 150 ms.
Gerätetyp 4085. Geräteversion 1. Zertifiziert gemäß ITK 4.5.
Stromversorgung
Die Mindest-Versorgungsspannung beträgt 12 VDC. Die maximale Versorgungsspannung beträgt 42,4 VDC (30 VDC für eigensichere Anwendungen). Bei der Versorgungsspannung ist der Spannungsabfall über das Kabel sowie der für die HART-Kommunikation erforderliche externe Bürdenwiderstand (mindestens 250 Ω) zu berücksichtigen.
Zertifizierungen/Zulassungen
Einzelheiten sind unter den technischen Daten der jeweiligen Messung zu finden.
Gehäuseschutzart
Aluminiumguss mit weniger als 6 % Magnesium, mit Epoxydpolyester-Beschichtung. NEMA 4X (IP65). Deckeldichtungs-O-Ringe aus Neopren.
Gewicht
4,5/5,0 kg (10/11 lb)

Merkmale

  • Robuste explosionsgeschützte Bauweise aus hochbelastbarem Aluminiumguss
  • Schnellstart-Programmierung ermöglicht eine schnellere Installation
  • Zulassungen für Ex-Bereiche umfassen Eigensicherheit, keine Funken erzeugend und Ex-Schutz
  • Digitale HART- oder Foundation Feldbus-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART oder FOUNDATION Feldbus-Kommunikation

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: