Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-8800-Dual

Rosemount 8800 Dual-Vortex-Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Der Rosemount 8800 Dual Vortex bietet eine Lösung für redundante Durchflussmessung. Das 8800 Dual Vortex-Durchflussmessgerät schützt mittels einer Ein-aus-Zwei- oder Zwei-aus-Zwei-Auslöselogik vor Fehlauslösungen. Das 8800 Dual Vortex-Durchflussmessgerät bietet mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminiert somit potenzielle Leckagepunkte. Dies sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit und verursacht weniger unplanmäßige Abschaltungen.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
Durchflussmesssystem − Messgenauigkeit
±0,70 % der Massendurchflussrate in Wasser mit 8800 MultiVariable (MTA/MCA-Option)
±2 % der Massendurchflussrate in Dampf mit 8800 MultiVariable (MTA/MCA-Option)
±1,3 % der Rate bei 30 psia bis 2 000 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MPA-Option)
±1,2 % der Rate bei 150 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±1,3 % der Rate bei 300 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±1,6 % der Rate bei 800 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±2,5 % der Rate bei 2 000 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±0,65 % der Volumenrate von Flüssigkeiten (unkompensiert)
±1 % der Volumenrate von Gas und Dampf (unkompensiert)
Messspannenverhältnis
38:1 (Dual-Modelle mit einzelnem Störkörper)
15:1 (Dual-Modelle mit doppeltem Störkörper)
Ausgang
4–20 mA mit HART® 5 oder 7
4–20 mA mit HART® 5 oder 7 und skalierbarem Impulsausgang
FOUNDATION Feldbus ITK6 mit 2 Analog Input Blöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Function Block, 1 Integrator Function Block und 1 PID Function Block
Modbus RS-485 mit Gerätestatus und 4 Variablen
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl; 316/316L und CF3M
Nickellegierung; C-22 und CW2M
Kohlenstoffstahl für hohe Temperaturen; A105 und WCB
Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen; LF2 und LCC
Duplex; UNS S32760 und 6A
; Liefermöglichkeit für weitere mediumberührende Werkstoffe auf Anfrage
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500
DIN PN 10 bis PN 160
JIS 10K bis 40K
Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen lieferbar
, Liefermöglichkeit weiterer Flanschdruckstufen auf Anfrage
Betriebstemperaturen
-200 °C bis 427 °C
Nennweite
15 bis 300 mm (1/2" bis 12")

Merkmale

  • Doppelsensoren, Sensorelemente und Messumformer-Konfiguration bieten eine kompakte Lösung für redundante Durchflussmessungen
  • Zulassung gemäß IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung bis SIL 3 mit 1oo2-Voting.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verringert Wartungskosten und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Das Ventil für kritische Prozesse (CPA-Option) bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Anwendern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Alle Messsysteme sind kalibriert und erhalten eine eindeutige Kalibriernummer.

Dokumentation und Zeichnungen