Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-8711015-8712E

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711015 Sensor und M-8712E Messumformer

Spezifikationen

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 1,5 Zoll (DN40)
Messgenauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
4 bis 200 mm (0,15 bis 8 in.)
Auskleidungswerkstoffe
ETFE, PTFE und PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan. Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
Messgenauigkeit
Bis zu ±0,15 % der volumetrischen Durchflussgenauigkeit über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 40:1
Diagnose
In-Situ-Systemverifizierung, Erkennung von Erdungs-/Verkabelungsfehlern, Erkennung von hohem Prozessrauschen, abstimmbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Sensor-Fehlererkennung
Kompatibilität

 •Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Universelle Fähigkeiten erlauben den Einsatz von Messumformern der E-Serie mit Messrohren von anderen Herstellern, die mit Wechsel- und Gleichstrom betrieben werden.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme

 •15 W max. − Gleichstrom
 • 40 VA max. − Wechselstrom
Gehäuseschutzart

 •8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 1,5 Zoll (DN40)
  • Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
  • Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
  • Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
  • Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
  • Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
  • Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
  • Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 1,5 Zoll (DN40)
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer