Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-MS030-8732E

Rosemount MS Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem bestehend aus MS030 Sensor und 8732E Transmitter für Schlammanwendungen

Produktbeschreibung

Der MS Schlammsensor ist eine robuste Lösung für schwer zu messende Anwendungen wie Sand, Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt, Langfasern oder Anlagen, die übermäßige Prozessgeräusche erzeugen. Der MS Schlammsensor wurde für diese schwer zu messenden Anwendungen entwickelt und meistert häufige Herausforderungen an das Durchflusssignal, um einen stabilen und dennoch reaktionsschnellen Durchfluss zu bieten.
Koppeln Sie den MS Schlammsensor mit dem 8782 Schlamm-Messumformer für optimale Leistung in rauschintensiven Anwendungen.
Ein zweigeteiltes Transmittergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung. Fortschrittliche Diagnosefunktionen und die transparente Oberfläche für Bediener vor Ort bieten einen beispiellosen Prozesseinblick.

Spezifikationen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Referenzgenauigkeit
±0,25 % mit optionaler ±0,15 % hoher Genauigkeit
Die vollständigen Angaben zur Genauigkeit sind im Produktdatenblatt zu finden
Nennweite
80 mm (3 in.) bis 900 mm (36 in.)
Auskleidungswerkstoff - Optionen
PTFE, PFA+, Polyurethan, Neopren, Linatex Naturkautschuk, Adiprene
Elektrode - Optionen
Werkstoff: Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan
Typ: Standard, Bullet, Flat
Optionale dritte Elektrode für Erdung
Flanschoptionen
Anschlüsse: Überschiebeausführung, Vorschweißflansch, Kupplung mit Nut
Druckstufen: ASME Class 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D und E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Werkstoffe: Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L
Weitere Flansch-Druckstufen und -werkstoffe auf Anfrage
Zulassungen
Standardbescheinigung
ATEX keine Funken erzeugend; Staub
Class I Div 2; Staub
Class I Zone 2; Staub
IECEx keine Funken erzeugend; Staub
ATEX erhöhte Sicherheit; Staub
Class I Zone 1; Staub
IECEx erhöhte Sicherheit; Staub
Zulassungen einer höheren Ebene umfassen eigensichere Elektroden
Gehäuseausführung
Typ 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Kompatibilität
8782 Messumformer für den Schlammeinsatz und optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen
8712EM und 8732EM (nur abgesetzte Montage) für standardmäßige Leistungsmerkmale von magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemen.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Messrohr-Kompatibilität
Kompatibel mit Rosemount Messrohren 8705, 8711 und 8721. Kompatibel mit Messrohren anderer Hersteller mit AC- und DC-Spannungsversorgung.
Messumformer-Spulenantriebsstrom
500 mA
Durchfluss-Messbereich
Geeignet für Prozesssignale von Medien mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,01 bis 12 m/s (0,04 bis 39 ft/s) für alle Nennweiten sowie für Vorwärts- und Rückwärtsströmung. Messbereichsendwert einstellbar von -12 bis +12 m/s (-39 und 39 ft/s).
Leitfähigkeitsgrenzen
Die Prozessflüssigkeit muss eine Mindestleitfähigkeit von 5 mS/cm aufweisen.
Spannungsversorgung
90–250 VAC, 50/60 Hz oder 12–42 VDC
Netzsicherungen
90−250 VAC-Systeme
1A, 250 V, I2t, 1,5 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Bussman AGC-1 Sicherung 31201.5HXP
, 12−42 VDC-Systeme
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Klingelsicherung 3AG 3-R, Sicherung 312003P, Schurter 0034.5135
Netzsicherungen
Max. 15 W - DC
Max. 40 VA - AC
Einschaltstrom
AC: Max. 35,7 A (< 5 ms) bei 250 VAC
DC: Max. 42 A (< 5 ms) bei 42 VDC

Merkmale

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
  • Für die Handhabung von Anwendungen mit extremem Rauschen, während stabile Durchflussmengen geliefert werden, die bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer besser als die von einem magnetisch-induktiven Standard-Durchflussmesssystem sind.
  • Bessere Signalstärken ermöglichen präzisere Durchflussmessungen und reduzieren bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer sogar bei schwer zu messenden Durchflüssen die Prozessvariabilität.
  • Die Dual-Kalibrieroption reduziert die Notwendigkeit der Messrohr-Lagerhaltung.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern, um potenzielle Prozessmedium-Leckagen aufzufangen.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur - ideal für die Messung von leitfähigen Schlämmen.
  • Für optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen kann der MS Sensor für Schlämme mit dem 8782 Messumformer für Schlämme gekoppelt werden.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
  • Kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale des Messsystems ohne Unterbrechung des Prozessablaufs mittels Smart Systemverifizierung
  • Doppelkammer-Messumformergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Verbessertes Prozessmanagement mit erweiterter digitaler Signalverarbeitung
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Vereinfachung der Einstellungen in Ex-Bereichen bei geschlossener Abdeckung über berührungslose Tasten für die Konfiguration.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage