Roxar-P-corrosion-probes

Entfernbare Roxar™ LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand)

Produktbeschreibung

Entfernbare Roxar LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand) sind ein genaues und zuverlässiges Instrument, das Korrosionsraten im Wassersystemen in Echtzeitzeit misst. Die Berechnung der Korrosionsrate basiert auf der Messung der aktuellen Reaktion auf eine kleine Polarisierung (10-20 mV) auf das Korrosionspotenzial einer Stahlelektrode. Durch die sofortige Reaktion ist die LPR-Sonde auch für die schnelle Erkennung von Sauerstoffeinbrüchen in solchen Systemen geeignet, die als sauerstofffrei gelten, wie z. B. Wassereinspritzsysteme zur Aufrechterhaltung der Rohrleitung und Asset-Integrität. Die entfernbare Roxar LPR-Sonde kann sowohl für hydraulische als auch mechanische Zugangsanschlusssysteme verwendet werden.