Die entfernbare Roxar ER-Sonde (Electrical Resistance) ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Überwachung interner Korrosion in gängigen Umgebungen wie Öl, Gas und Wasser. Die ER-Sonden sind für die Installation in Hochdruckrohren ausgelegt und sind mit hydraulischen und mechanischen Zugangsanschlüssen kompatibel. Bei Verwendung mit dem Roxar Messumformer und der Roxar Feldüberwachung liefern die zahlreichen Ausführungen äußerst präzise Messwerte. Die Roxar ER-Sonden bieten hohe Empfindlichkeit und sprechen schnell auf Korrosionsveränderungen an, wodurch die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert und die Durchflusssicherheit erhöht werden kann.