Roxar-P-lpr-probes

Entfernbare Roxar™ LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand)

Produktbeschreibung

Entfernbare Roxar LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand) sind für die Installation an traditionellen entfernbaren Zugangsanschlüssen ausgelegt und können unter Betriebsdruck des Prozessmediums ausgetauscht werden. Die Berechnung der Korrosionsrate basiert auf der Messung der aktuellen Reaktion auf eine kleine Polarisierung (10-20 mV) auf das Korrosionspotenzial einer Stahlelektrode. Durch die sofortige Reaktion ist die LPR-Sonde auch für die schnelle Erkennung von Sauerstoffeinbrüchen in solchen Systemen geeignet, die als sauerstofffrei gelten, wie z. B. Wassereinspritzsysteme zur Aufrechterhaltung der Rohrleitung und Asset-Integrität.

Dokumentation und Zeichnungen