Tartarini-P-FL

Tartarini™ Druckminderer der Serie FL

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie FL sind präzise vorgesteuerte, druckausgeglichene Regler mit weichem Ventilsitz für den Einsatz in Übertragungs-/City-Gate- und Verteilungssystemen mit hohem Druck und hoher Kapazität sowie in Kraftwerkseinspeisungen. Die Serie FL bietet einen gleichmäßigen, geräuscharmen Betrieb, dichte Absperrung und lange Lebensdauer. Druckminderer der Serie FL sind nun auch optional mit dem neuen Schalldämpfer Typ SRII verfügbar (gilt auch für Typ SRS) und eignen sich für extreme Einsatzbedingungen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Klicken Sie hier

ped

Merkmale

  • Kein Entweichen in die Umgebungsluft – Vermeidet Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein vorgesteuertes Regelsystem verwendet wird, das 100 % des Gases in das nachgeschaltete System leitet.
  • Geräuscharmer Betrieb – Mehrere Optionen zur Geräuscheindämmung verfügbar, die die Geräuschbildung um 25 dBa senken.
  • Hohe Kapazität – Der hocheffiziente axiale Strömungspfad ermöglicht außergewöhnlich hohe Kapazitäten.
  • Vielseitigkeit – Ideal für eine große Bandbreite an Anwendungen wie z. B. Erdgasübertragungs- und Verteilungssysteme, Kraftwerke, Überwachungsanlagen und Sauergas mit Eingangsdrücken bis zu 102 bar (1480 psig).
  • Lange Lebensdauer bei schwierigen Einsatzbedingungen – Das Metallkegeldesign lenkt Partikel und Schmutz vom Weichsitz weg, um eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Partikelerosion zu ermöglichen und die Lebensdauer zu verlängern.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand – Mit dem optionalen Distanzstück am Ausgangsflansch können Innengarnitur sowie Tellerhalter inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne das Gehäuse aus der Leitung ausbauen zu müssen.
  • Dichter Abschluss – Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren beim Einsatz in Anwendungen, die einen dichten Abschluss erfordern wie z. B. bei Endklappensystemen.
  • Volle Druckstufe – Die gleiche Eingangs- und Ausgangsdruckstufe von 100 bar (1480 psig) ermöglicht eine einfachere Auswahl und erfordert keine besonderen Einschalt- oder Abschaltverfahren.
Lieferbare Konfigurationen
Nordamerika
  FL: Regler oder Überwachung
Asien Pazifik, Europa, MEA
  FL und FL-BP: Regler oder Überwachung
  MFL und MFL-BP: Regler und Überwachung
  BFL und BFL-BP: Regler und Absperrung
  Alle Ausführungen können mit Schalldämpfern ausgestattet werden
Nennweiten
Serie FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250** (NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**)
  *Nicht verfügbar in Konfigurationen vom Typ MFL und BFL
  **Nicht verfügbar in BP-Ausführung und in MFL- und BFL-Konfigurationen
Anschlussarten
Nordamerika ASME Class 300 und Class 600 RF Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika PN 16, PN 16 EN PN 25, Class 150, Class 300 und Class 600
Eingangsdruckbereich
Nordamerika Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
  Eingangsdruckbereich: 30 bis 1480 psig
Europa, AP, MEA Flanschdruckstufe PN 16, PN 25, Class 150
 Eingangsdruckbereich: 0,2 bis 25 bar
Europa, AP, MEA Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
 Eingangsdruckbereich: 1 bis 100 bar
Auslassdruckbereich
Nordamerika Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
  1 bis 80 bar (14,5 bis 1160 psig)
Europa, Asien Pazifik, MEA Flanschdruckstufe PN16, PN 25, Class 150
  0,01 bis 8 bar (0,15 bis 116 psig)
Europa, Asien Pazifik, MEA Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
  0,5 bis 80 bar (7,3 bis 1160 psig)
Mindestdifferenzdruck für Betrieb
Nordamerika Flanschdruckstufe Class 300, Class 600 0,5 bar (7,3 psig) Asien Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika Flanschdruckstufe PN 16, PN 25, Class 150 0,2 bar (2,9 psig) Flanschdruckstufe Class 300, Class 600 0,5 bar (7,3 psig)
Temperaturbeständigkeit
Standardausführung Betrieb: -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) Niedrigtemperatur-Ausführung Betrieb: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Wasserstoffkonfigurationen
Die FL-Serie wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Absperrleistung und Materialverträglichkeit für den Wasserstoffbetrieb validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter „Beimischung von Wasserstoff in Erdgas: zu berücksichtigende technische Faktoren“.

Dokumentation und Zeichnungen