Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-74-3800

TESCOM™ 74-3800 Druckregler in gewindeloser Ausführung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 74-3800 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine Anwendungen und bieten große Durchflüsse in gewindelosem Innendesign mit niedrigem internen Volumen und einem Durchflusskoeffizienten von Kv = 0,5. Druckminderer der Serie 74-3800 sind mit einer Oberflächengüte von 10 Ra 0,25 µm lieferbar. Eingangsdrücke von 600, 1 000 oder 3 500 psig (41,3, 69,0, 241 bar) mit Ausgangsdrücken bis 150 psig (10,3 bar). Ideal für den Einsatz in 1/2" Entnahmestellen-Druckreglern, Gasflaschenschränken, Spülsystemen mit großem Durchfluss und für die Fertigung von Halbleitern.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 600, 1 000, 3 500 psig (41,4, 69,0, 241 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran: Edelstahl 316 oder Hastelloy®
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Ventilsitz
  Vespel® (3 500 psig [241 bar] Eingangsdruck)
 PCTFE (600, 100 psig [41,4, 6,9 bar] Eingangsdruck)
Teflon® PFA (600 psig [41,4 bar] Eingangsdruck)
Betriebstemperatur
Vespel®: -40 °F bis 350 °F (-40 °C bis 177 °C)
PCTFE: -40 °F bis 140 °F (-40 °C bis 60° C)
Teflon® PFA: -40 °F bis 160 °F (-40 °C bis 71 °C)
Anschlussgröße und -art
3/8" Klemmringverschraubung
1/2" Klemmringverschraubung
1/2" Druckschraube
1/2" Überwurfmutter
3/8" Rohrstutzen
1/2" Rohrstutzen
Durchflussrate
Kv = 0,5
Gewicht (ohne Manometer)
3,2 lbs (1,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Feder- und gewindeloses Innendesign
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Glatter Medienweg ohne Einschlüsse ermöglicht vollständiges Entleeren
  • Zwangsschließend mit angebundener Membran und verstellbarer Federhaube mit gekapselter Sekundärentlüftung
  • Hastelloy® Innengarnitur optional

Dokumentation und Zeichnungen