Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-ER5000

TESCOM™ elektropneumatischer Regler der Serie ER5000

Produktbeschreibung

Die Serie ER5000 umfasst einen mikroprozessorbasierten PID-Regler (proportional, integral, differential), der für ein breites Spektrum von Anwendungen präzise algorithmische Druckregelung bietet. It can be used as a standalone unit to control the pressure of inert gases or instrument air from 0 to 100 psig / 0 -6.9 bar, or be connected to any pneumatically actuated regulator. Bei Verwendung mit anderen Reglern bietet der ER5000 eine Druckregelung für Gase und Flüssigkeiten von Vakuum bis 2 068 bar (30 000 psig).

Spannungsversorgung
22 bis 28,5 VDC, 340 mA max., 180 mA nominal
Pneumatische Hilfsenergie
Medienart:
ER5000 – Sauberes, trockenes Inertgas oder Instrumentenluft
Eingangsdruck:
Minimum: Ausgangsdruck +0,07 bar (1 psig)
Maximum: 8,2 bar (120 psig)
Nominal: 7,5 bar (110 psig)
Gehäuse
Standard: NEMA 4X IP66 (Aluminium und Epoxy-Polyester-Lack)
Optional: Edelstahlgehäuse ist für Ausführung mit Ex-Zulassung verfügbar
Mediumberührte Werkstoffe (Magnetventile und Sensoren)
Magnetventile: Vernickeltes Messing, FKM-Dichtung und O-Ringe
Sensoren: Glas, Keramik, Silikon, RTV, Nickel
Mediumberührte Werkstoffe (Ventilblock)
Glasgefülltes PET (nur bei Ex-Zulassung)
Mediumberührte Werkstoffe (Schläuche)
Polyurethan
Mediumberührte Werkstoffe (Kegel)
Messing
Mediumberührte Werkstoffe (O-Ringe)
Silikon, Buna-N, FKM
Mediumberührte Werkstoffe (Anschlüsse)
Edelstahl
Anschlussgröße und -art
Gasanschlüsse (Einlass, Entlüftung und Messgerät): 1/8 Zoll – 27 NPTF
Geregelter Auslassanschluss: 1/2 Zoll SAE
Kabeleinführungen: Zwei, 1/2 Zoll NPTF
Betriebstemperaturbereich
-30 °C bis 75 °C (-22 °F bis 167 °F) (Medien benötigen unter 32 °F)
Durchflussrate
Kv = 0,01
Gewicht
1,4 kg (3,1 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • PID-Regelung im geschlossenen Regelkreis
  • 25 ms Aktualisierungsrate
  • Steuert den Druck bis zu 20 000 psi
  • Regelt Druck und Durchfluss
  • Ermöglicht Datenerfassung
  • Ex-Zulassung

Dokumentation und Zeichnungen