Ventile der Serie VAVG sind pneumatisch betätigte Absperrventile, die drucklos geschlossen oder geöffnet werden und einen Betriebsdruck von 414, 690 und 1034 bar (6000, 10.000 und 15.000 psig), eine extrem lange Lebensdauer und ein optionales integriertes Magnetventil bieten. Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Ideal geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in F&E-Laboren.