Yarway-P-741-731

Yarway 741 und 731 einteiliger thermodynamischer Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Kondensatableiter mit thermodynamischem Kolben, die auch unter nicht ganz perfekten Bedingungen konsistente Leistung liefern. Die einteiligen Yarway 741 und 731 Kondensatableiter wurden für Anwendungen wie rotierende Zylinder, Tauchspulen und doppelwandige Kessel entwickelt.

Merkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Frostsicher
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Die Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Fehlermodus "offen" verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Problemlose Umstellung auf Sichtdichtung- oder Thermostattechnik dank einfachem Kapselwechsel
  • Hält Heißdampf stand
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Einzelnes bewegliches Teil
  • Permanententlüftung für Anwendungen wie rotierende Zylinder, Tauchspulen und doppelwandige Kessel
Technologie
Thermodynamik (Kolben)
Größe
NPS 1/2, 3/4, und 1/DN 15, 20 und 25
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Betriebsdruck
Typ 731/741 - 20 bis 300 psig (1,4 bis 21 bar)
Typ 731H/731H - 40 bis 600 psig (21 bis 41 bar)
Gegendruck
Bis zu 40 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 3900 lb/h (1772 kg/h)
Verbindungen
NPT, Schweißmuffe
Werkstoffe
Kohlenstoffarmes (max. 0,15 %) Chrom-Molybdängehäuse und Edelstahl-Innengarnitur

Dokumentation und Zeichnungen