Yarway-P-ST600-ST800

Yarway ST600 hygienischer Kondensatableiter in thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Die Yarway ST600 und ST800 Kondensatableiter für clean-n-place/Steam-in-place Kondensatableitungen mit geringen Unterkühlungsanforderungen zur Minimierung des Temperaturalarms während des SIP-Betriebs.

Merkmale

  • Steile Innenflächen: konzipiert für einen vollständigen Ablauf ohne Pfützenbildung, selbst bei sehr schrägen Leitungen
  • Edelstahlgehäuse: Gehäusewerkstoff ist Edelstahl 316L mit 20 μ in. RA intern und 32 μ in. Ra extern. Elektropolierte Option lieferbar.
  • Selbstzentrierendes Ventil: dichte Absperrung. Die Montage von Antrieb und Ventil an der Aufprallplatte ermöglicht die Selbstausrichtung des Ventils auf die Mitte der Messblende.
  • Temperaturempfindlicher Antrieb: ein bewegliches Teil. Edelstahl 316L, federöffnend, geschweißter Stellantrieb für maximale Korrosions-, thermische und hydraulische Stoßfestigkeit.
  • Direktionaler Auslass: Erosion wird verhindert, indem der Fluss zur Mitte der Rohrleitung geleitet wird.
  • Wartung: kann leicht bei Sterilisation oder Reparatur entfernt und demontiert werden.
  • Dichtung nach Industriestandard für Lebensmittelgüte: Weiße Viton Dichtung in Lebensmittelqualität bietet eine überlegene Leistung für Dampfanwendungen mit hohem Druck.
  • Auswahl an großen Blenden (ST600): Die große Auswahl an Blendengrößen bietet maximale Flexibilität bei der Auslegung und Auswahl.
  • Überragende Luftaufbereitung: Die herausragende Luftaufbereitungsfunktion ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Einzigartige SLR-Messblendenoption: bietet Flüssigkeitsabfluss bei gesättigten Temperaturen, sofortige Reaktion auf Laständerungen und garantierten federöffnenden Betrieb für besonders kritische Betriebsabläufe.
  • Stangenlager: Anschlüsse sind nicht an Ein- und Auslassteile angeschweißt.
  • Universal konfigurierbar (ST800): horizontale Verbindungen aus jeder Richtung am Standardmodell; HV- und VH-Modelle verfügen über eine multidirektionale horizontale und eine vertikale Verbindung.
Maximaler Betriebsdruck (PMO)
100 psig (6,9 barg)
Maximale Betriebstemperatur (TMO)
338 °F (170 °C)
Maximal zulässiger Druck (PMA)
150 barg (10,3 psig)
Maximal zulässige Temperatur (TMA)
366 °F (186 °C)
Mechanische Oberflächengüte (Standard)
< 20 μ in. Ra intern
< 32 μ in. Ra extern
Elektropolierte Oberflächengüte (optional)
13 μ in. Ra intern
20 μ in. Ra extern
Zulassungen für Dichtungen
FDA
USDA
USP Klasse VI
3A Hygienestandard
NSF
Optionen
Elektropolierung; SLR-Messblende PTFE-Stahl, PTFE, EPDM und andere verfügbare Dichtungswerkstoffe; empfindlicher Balg für niedrige Unterkühlung.

Dokumentation und Zeichnungen