Smarte Grundüberprüfung
Verbessert die Anpassungsfähigkeit des Projekts, indem Feldgeräte vom Software-Design abgekoppelt werden
Smarte Grundüberprüfung – ein durch Technologie aktivierter Prozess – optimiert den gesamten Grundprüfungsprozess, einschließlich Systemdesign, Geräteanbindung und -konfiguration, Tests und Dokumentation.
Mit ihrem positiven Einfluss auf die Gesamtsicherheit der Projektdurchführung hilft die smarte Grundüberprüfung dabei, die strengen und variablen Fälligkeitstermine bei Automatisierungsprojekten einzuhalten. Die Prozessbasis ist enorm von der Automatisierung manueller Aufgaben abhängig und davon, dass die Technologie funktioniert.
„Einmal definieren, oft verwenden“ beschreibt die effiziente Konfigurationsmethode von HART Geräten mit AMS Device Manager Bulk Transfer. Anwender definieren Vorlagen, die dann auf mehrere Geräte gleichzeitig angewandt werden. Die Methode reduziert die Konfigurationszeit erheblich und vereinfacht dabei noch das Verfahren zur Änderung der Konfiguration mehrerer Geräte.
Smart Commissioning verändert die Vorgehensweise bei der Durchführung von Automatisierungsprojekten, weil Sie die Regellogik unabhängig von den E/A-Zuordnungen für Feldgeräte konfigurieren können.
Die Entkopplung der physikalischen E/A-Konzeption von der Konfiguration der Regelstrategien reduziert die Planabhängigkeiten zwischen der Installation der Feldgeräte und der Konfiguration des Regelsystems erheblich.
Smart Commissioning verbindet Feldgerätereferenzen über die HART Feldgerätekennzeichnung automatisch mit Regelstrategien. Die Automatisierung der Geräteanbindung ermöglicht die schnelle Umsetzung von Änderungen zu einem späten Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Und weil Smart Commissioning die Anbindung der Hardware an die Software auf einen späteren Zeitpunkt im Prozess erlaubt, kann das Projektteam flexibler und genauer auf späte Designänderungen reagieren.