Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EPXMBE001

RSTi-EP Modbus-TCP-Netzwerkadapter, 2 Cu-RJ45-Anschlüsse, 2048 Bytes (Eingang + Ausgang)

Produktbeschreibung

ein Modbus-TCP-Netzwerkadapter und das Kopfmodul für den RSTi-EP Kommunikationsbus. Unterstützt bis zu 64 aktive RSTi-EP Module mit zwei Ethernet-Anschlüssen und einem integrierten Schalter.

Teilenummer
EPXMBE001
Netzwerkadapter/Verwendung
Modbus
Anzahl der Module
bis zu 64 aktive
Anschluss
2 x RJ-45
Anschluss
2 x RJ-45

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien

Dokumentation und Zeichnungen