Nos E/S distribuées PROFINET durçies sont remplaçables sous tension, modulaires, haute densité, sans armoire ni câblage coûteux

E/S réparties sur la machine

Emerson’s on-machine distributed I/O offers high-density durability and bolt-on ease of use, without cabinets or increased wiring costs.

E/S Distribuées, sans armoires pour conditions difficiles

La répartition des E/S sur les lignes de production ou les cellules de travail permet des économies de câblage et d'installation. Ces avantages peuvent être perdus par le coût et l’espace des armoires. Nos E/S distribuées PROFINET ont la robustesse d’un système standard avec toutefois des options de câblage flexibles et sans besoin d’armoire. Comme elles sont classées IP67, il suffit de les visser directement sur l’équipement et vous êtes prêts. La conception modulaire haute densité et l’échange sous tension permettent de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture E/S Distribuées, sans armoires pour conditions difficiles
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogues sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...

La solution de visualisation des machines de nouvelle génération d’Emerson différencie les...

L’IHM PACSystems RXi fournit une visualisation adaptée à l’ère numérique grâce à des graphiques intuitifs, à une facilité d’utilisation semblable...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.