AMS-P-6500

Moniteur de surveillance prédictive des équipements auxiliaires AMS 6500

Product Description

Le recueil périodique de données basé sur la voie d’acheminement est insuffisant pour indiquer l’état de certains équipements rotatifs et des procédés qui y sont associés. La surveillance de l’état en ligne permet d’obtenir les types de données nécessaires à la fréquence requise, et ainsi d’éviter la survenue de problèmes au cours d’opérations normales. Cela permet également de réagir rapidement aux variations soudaines dans des conditions transitoires. La solution AMS 6500 Machinery Health Monitor d’Emerson est un système polyvalent évolutif qui peut être configuré de différentes manières pour permettre une surveillance en ligne de l'état, adaptée aux besoins spécifiques de l'application.

Voies analogiques
jusqu’à 44 (2 racks ATG complets)
Voies de tachymètre
Identiques aux analogiques
Fmax/Taux d'échantillonnage
18,75 kHz/48 k échantillons par seconde
Résolution du convertisseur analogique-numérique
24 bits
Données disponibles
Spectre, forme d’onde, forme d’onde PeakVue
Lignes de résolution/échantillons
jusqu’à 12 800 échantillons LOR/32 768 échantillons
Type/impédance d’entrée de tension
±24 Vca+cc (A6500UM)/>100 KΩ (diff.)
Puissance du capteur (ICP)/Impédance
0 à 8 ma à 25 V/>100 KΩ (différentielle)
Analyse des voies
Toutes les voies simultanément
Unités
Anglaises, métriques, Hz, CPM, commande
Échelle
Linéaire et logarithme
Détection haute fréquence
Valeur PeakVue et forme d’onde PeakVue
Communications avec le matériel
OPC UA, Modbus RTU et TCP/IP
Température de service
-20 °C à +70 °C
Vibration CEI 60068-2-6 (fonctionnement)
2 g à 55-150 Hz, 3 axes
Choc CEI 60068-2-27 (en fonctionnement)
10 g, 4 000 chocs par axe, 3 axes
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation

Caractéristiques

  • Conçu pour une utilisation dans les zones dangereuses classées : CSA C1D2 et ATEX/IECEx Z2
  • Équipements prédictifs sans critères d’arrêt critique
  • Protection prédictive superposée à la protection existante
  • Extension du système de prédiction AMS 6500
  • 100 heures, enregistreur numérique d'état transitoire FIFO
  • Surveillance adaptative avec prédicats
  • AMS Machinery Manager, version actuelle (identique à AMS 2140)