AMS-P-A021252-EX

Accéléromètre de sécurité haute fréquence A021252-EX

Product Description

Accéléromètre de sécurité haute fréquence (15 kHz) compatible avec l'analyseur portable CSI 2125-IS.

Sensibilité (±5% à 25 °C )
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Étendue de mesure
±80 g (±785 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,5 à 15 000 Hz (de 30 à 900 000 cpm)
Sensibilité transversale
≤5 %
Tension/Courant d’excitation
De 18 à 30 Vcc/de 2 à 10 mA
Poids
112 grammes (valeur nominale)
Température de service
-50 à 120 °C (-58 à 248 °F)
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.