AMS-P-AW7060FFUSB

USB Fieldbus Interface

Product Description

L’interface de bus de terrain USB permet de connecter de façon simple et pratique un ordinateur de bureau ou portable à des dispositifs de bus de terrain Foundation. Utilisée avec AMS Device Manager, l’interface de bus de terrain USB vous permet de mettre en service, configurer et dépanner les dispositifs de bus de terrain en banc d’essai et sur le terrain. Elle permet également d’alimenter un appareil ou un segment de bus de terrain. Elle est conforme à la norme de couche physique Fieldbus Foundation ainsi qu’aux normes CEI d’émissions, d’immunité et de sécurité.

Avis de fin de vie de produit : à compter d’aujourd'hui, l’interface de bus de terrain Fieldbus USB sera supprimée progressivement une fois que tous les matériaux du produit auront été consommés.

Operating System
Windows 10
AMS Device Manager
AMS Device Manager 14.0 and 14.1.1
Température de service
de -20 à 60 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Taux d’humidité de stockage
Humidité relative de 0 à 95 %

Caractéristiques

  • Extension de la connectivité du bus de terrain Foundation à un PC ou un ordinateur portable
  • Utilisation sur le terrain ou sur banc d’essai
  • Connexion à AMS Device Manager pour des diagnostics prédictifs avancés
  • Provision d’une alimentation en boucle

Documentation et schémas