Anderson Greenwood-P-P001118

Soupape de décharge pilotée Anderson Greenwood Marvac modèle 910 - à évent raccordé

Product Description

Soupapes pilotées déchargeant la pression par un tuyau d’échappement vers un système de collecteur fermé

Caractéristiques

  • Le fonctionnement piloté assure une décharge précise de la pression.
  • Grand choix de matériaux pour le corps.
  • Ouverture totale à 10 % de surpression, permettant un réglage proche de MAWP et une minimisation des émissions du réservoir.
  • Taux de fuite de 0,015 N m3/h ou moins à 90 % de la pression de consigne.
  • La conception modulaire permet de déposer et de remplacer tous les composants sur site pour une maintenance plus rapide et plus simple.
  • Le revêtement « tous temps » en option empêche l’accumulation de condensat gelé et le blocage des composants vitaux dans les applications par temps froid.
Type de produit
Réservoir

Documentation et schémas